Publicar produtos
200 Series - Sliding - Half Vent
Ply Gem

200 Series - Sliding - Half Vent

4.7 de 5 estrelas4.7(24 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas Série 200

NOVA CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO — VINIL

As janelas de vinil da série 200 apresentam vistas amplas e abrangentes que abrem sua casa e maximizam a luz natural, ajudando você a economizar energia e reduzir seus custos de aquecimento e resfriamento.

200 Janela Deslizante

Mais Ver. Mais Ventilação. O design amplo e horizontal maximiza a área de visualização e o ar fresco.

Operação suave . Rolos de polímeros avançados e moldados com precisão resistem à corrosão por anos de desempenho confiável.

Ventilação Segura . Deixe entrar ar fresco mesmo quando a janela estiver fechada e trancada com o sistema de ventilação Insulair.

Proteção contra danos. O sistema Weep bloqueia os insetos, mas permite uma drenagem rápida para ajudar a manter a água longe de sua casa.

Funcionalidade da ponta do dedo. Os rolos largos permitem um ajuste simples para uma operação fácil.

Seguro, Seguro e Fácil. O AUTOLOCK disponível é ativado automaticamente, atendendo aos códigos mais exigentes do país para entrada forçada.


Especificações técnicas
  • Ref.ª única200_series-sliding-half-vent
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosPro Series 200
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows