Publicar produtos
700 Series - Fixed - Double Over Awning - Double
Ply Gem

700 Series - Fixed - Double Over Awning - Double

4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas Série 700

NOVA CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO — VINIL

Com beleza projetada para durar e as opções que os proprietários desejam, a série de janelas de vinil 700 oferece a versatilidade para caber em qualquer projeto ou orçamento.

700 Janela de Toldo

Imagem Par Perfeito. Top com uma janela panorâmica para uma visão ampla e ar fresco.

Segurança simplificada . O sistema de travamento multiponto prende a folha em vários locais com uma única alavanca.

Ventilação Ampla. As janelas do toldo podem permanecer abertas mesmo durante chuva leve para ar fresco.

Operação confiável . Hardware projetado para operação suave e consistente.

Punho simplificado. A alça de aninhamento se encaixa perfeitamente e não interrompe o fluxo de tratamentos de janela.

Maior resistência às intempéries . O design de faixa única forma uma vedação estanque com calafetagem e aumenta o desempenho térmico.

Proteção contra insetos . A tela interna completa permite o fluxo de ar, mantendo as pragas afastadas.


Especificações técnicas
  • Ref.ª única700_series-fixed-double-over-awning-double
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosPro Series 700
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows