Publicar produtos
MaxView - 2-Panel Sliding Door
MaxView - 2-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 2-Panel Sliding Door

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Faça do lado de fora um hóspede bem-vindo com a porta de correr MaxView. Uma estrutura de alumínio simplificada cria uma parede de vidro que otimiza sua visão e luz enquanto conecta áreas de estar internas e externas para uma experiência de conceito aberto como nenhuma outra.

    Vistas superiores - o stile de 3/4 "de largura cria uma visão praticamente desimpedida para máxima luz e visibilidade

    Leveza abundante - o sistema deslizante de rolos do carro abre e fecha suavemente até o maior painel da porta

    Gateway expansivo - Disponível em configurações de dois e três painéis que criam um verdadeiro espaço de conceito aberto com um tamanho máximo de 18 pés de comprimento por 10 pés de altura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxView_2-Panel_Sliding-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosMaxView Sliding Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors