Publicar produtos
Mira Series - Double Hung - Fixed
Ply Gem

Mira Series - Double Hung - Fixed

Traduzido por Google,

Janelas da Série MIRA

NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

Se você procura o calor e a beleza de uma janela de madeira, com a durabilidade e resistência às intempéries do alumínio, a série MIRA revestida de alumínio é a escolha inteligente para sua casa.

Janela suspensa dupla MIRA

Moldura e faixa finamente detalhadas. O design arquitetonicamente preciso complementa as casas clássicas e contemporâneas.

Proteção dos Elementos. O revestimento de alumínio protege a madeira contra apodrecimento e danos causados por insetos.

Limpeza conveniente em casa . As travas de inclinação simplificadas liberam facilmente os dois caixilhos para inclinar em sua casa.

Maior Segurança. As elegantes travas de montagem embutida são testadas de acordo com os mais altos padrões da indústria contra entrada forçada.

Barreira climática confiável. A faixa se sobrepõe e trava firmemente para proteger sua casa do vento e da chuva.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamira-double-hung-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosMira Premium Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows