Publicar produtos
Mira Series - Elliptical - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - Elliptical - Direct Set Specialty Window

Traduzido por Google,

Janelas da Série MIRA

NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

Se você procura o calor e a beleza de uma janela de madeira, com a durabilidade e resistência às intempéries do alumínio, a série MIRA revestida de alumínio é a escolha inteligente para sua casa.

Formas geométricas MIRA

Estilo Elegante. Uma extensa variedade de formas arquitetônicas facilita a criação de uma aparência personalizada.

Formas impactantes. Janelas geométricas vêm em triângulo, pentágono, redondo, retângulo, trapézio, arco e muitas outras formas.

Excelente desempenho energético. O design fixo que não abre minimiza a infiltração de ar e água e a perda de energia.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamira-specialty-elliptical
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosMira Premium Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows