Publicar produtos
Short square skylight

Short square skylight

Traduzido por Google,
Cúpulas monolíticas com marcação CE de acordo com EN1873/2014 criadas por meio de termoformagem em lajes. A sua forma particular torna-o resistente a impactos (nas versões em policarbonato), autoportante e fácil de montar. As cúpulas são sempre acompanhadas de acessórios de fixação padrão e vedações especiais. O isolamento térmico e a resistência térmica são dados pelo tipo de material com que são construídos. O excelente isolamento consiste na utilização de policarbonato alveolar como classe de reação segundo EN13501-1 que não ultrapassa a declaração B S2 d0. As versões podem ser de parede dupla ou tripla, no caso de utilização de chapas maciças, em combinação com lajes compactas e policarbonato alveolar velarium ou diretamente nas espessuras de 16/20/25 mm em uma única solução especial de policarbonato alveolar.
Especificação
  • Monolithic domes CE marked in accordance with EN1873/2014 created by means of thermoforming flat slabs. Its particular shape makes it impact resistant (in polycarbonate versions), self-supporting and easy to assemble. Domes are always accompanied by standard fastening accessories and special seals. Thermal insulation and fire resistance are given by the type of material with which they are constructed. Excellent insulation consists of the use of alvelar polycarbonate as the fire reaction class according to EN13501-1 which does not go beyond declaration B S2 d0. The versions can be double or triple wall, in case of use of solid sheets, in combination with compact slabs and velarium alvelar polycarbonate or directly in the 16/20/25 mm thicknesses in a single special alvelar polycarbonate solution.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShort-quadrato
  • Familia de productoShort
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows