Publicar produtos
Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante
Polytech

Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante

Traduzido por Google,

Blocos técnicos de portas em madeira e derivados exclusivamente feitos à medida e cumprindo os condicionalismos regulamentares de segurança contra incêndios, acústica e acessibilidade para PMR.

NOVO: agora as nossas molduras e molduras em faia ou pinho podem ser rotuladas como BOIS DE FRANCE .

Para mais informações sobre nossos produtos, entre em contato conosco!

Especificação
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBloc-porte-va-et-vient-simple-vantail-HB-affleurante
  • Familia de productoBlocs-portes en BOIS
  • Grupo de produtosBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniclassWood Doors