Publicar produtos
Mirror & brush-holder & soap dispenser
pomd’or

Mirror & brush-holder & soap dispenser

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Evoluindo mas permanecendo fiel a um estilo de vida. Há mais de três décadas que a pomd'or aposta na atenção aos detalhes, na qualidade dos seus materiais e no seu criterioso processo de fabrico baseado na essência dos seus produtos. O domínio do ofício e a estabilidade de valores duradouros e inequívocos têm sido uma parte crítica de sua visão de ir além do design clássico e fazer da pomd'or uma marca lendária que avança sem perder de vista sua marca de autenticidade e elegância .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMirror_brush-holder_soap_dispenser
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)32
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT