Publicar produtos
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Traduzido por Google,

Lavatório ergonómico com apoios de cotovelo e rebordo inferior com barra de apoio integral em porcelana - B40CNS01

Especificação
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB40CNS01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)810
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)22.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul