Publicar produtos
hug collection washbasin - B48CMM01

hug collection washbasin - B48CMM01

Traduzido por Google,

A coleção do abraço compartilha valores ligados ao lado íntimo e ao cuidado de si e do outro. As barras de apoio do design contemporâneo estão no centro das atenções. Eles são seguros e funcionais, mas também extremamente versáteis e criativos. Apresentam-se nas versões vertical e horizontal e combinam perfeitamente com os espelhos, elementos de decoração, recipientes e lavatórios do projeto - B48CMM01

Especificação
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB48CMM01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)191
  • Largura (mm)685
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalMineral
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul