Publicar produtos
Double seat left - G02JDL29

Double seat left - G02JDL29

Traduzido por Google,

Assento duplo dobrável com ripas de nylon em tubo de aço zincado, revestido com vinil antimicrobiano, biocompatível, quente ao toque - G02JDL29

Especificação
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JDL29
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul