Publicar produtos
L-shaped double folding seat - G02JDR29

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Traduzido por Google,

Assento duplo dobrável com ripas, feito de tubo de aço galvanizado sem costura coberto com vinil biocompatível, quente ao toque - G02JDR29

Especificação
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JDR29_2020
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul