Publicar produtos
Shower seat double folding - G02JDS22

Shower seat double folding - G02JDS22

Traduzido por Google,

Assento de chuveiro dobrável duplo - G02JDS22

Especificação
  • Double folding seat with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDS22

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JDS22
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul