Publicar produtos
Floor mounted grab bar - G56JCS03

Floor mounted grab bar - G56JCS03

Traduzido por Google,

Barra de apoio montada no piso de 24" - G56JCS03

Especificação
  • 24" Floor mounted grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel - G56JCS03

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG56JCS03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29
  • Largura (polegadas)3
  • Profundidade (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul