Publicar produtos
hug stool - G12JDS02

hug stool - G12JDS02

Traduzido por Google,

A coleção do abraço compartilha valores ligados ao lado íntimo e ao cuidado de si e do outro. As barras de apoio do design contemporâneo estão no centro das atenções. Eles são seguros e funcionais, mas também extremamente versáteis e criativos. Apresentam-se nas versões vertical e horizontal e combinam perfeitamente com os espelhos, elementos de decoração, recipientes e lavatórios do projeto - G12JDS02

Especificação
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG12JDS02
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul