Publicar produtos
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    Traduzido por Google,

    A coleção do abraço compartilha valores ligados ao lado íntimo e ao cuidado de si e do outro. As barras de apoio de design contemporâneo estão em destaque pois são seguras e funcionais mas também extremamente versáteis e criativas. Apresentam-se na versão vertical e horizontal e combinam perfeitamente com os espelhos, elementos de decoração, recipientes e lavatórios do projeto - G12JDS04

    Especificação
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaG12JDS04
    • Familia de productoSafe bathroom
    • Grupo de produtosSeats and stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)735
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul