Publicar produtos
Grab bar Contractor 48in (center on center) - G25JAS09

Grab bar Contractor 48in (center on center) - G25JAS09

Traduzido por Google,

Barra de apoio reta

A linha Contractor Series da Ponte Giulio foi desenvolvida para oferecer um produto de luxo com preço acessível. Todos os produtos da Série Contractor são fabricados com um núcleo de aço zincado, revestido em vinil antimicrobiano e todos projetados para estar em conformidade com os regulamentos da ADA. A Ponte Giulio está fornecendo esta linha como uma solução econômica para um ambiente seguro e não institucional - G25JAS09

Especificação
  • Grab bar Contractor 48in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS09

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JAS09
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)3.18
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)6.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul