Publicar produtos
Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Traduzido por Google,

Suporte de segurança em forma de L - G25JBL19

Especificação
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JBL19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul