Publicar produtos
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

Traduzido por Google,

Barra antimicrobiana de 90° do chão à parede com estabilizador reversível - G25JCS38

Especificação
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JCS38
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)31
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul