Publicar produtos
ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

Traduzido por Google,

Assento HPL dobrável em forma de L ADA. Estrutura revestida de vinil antimicrobiano com núcleo de aço zincado. Tampo do assento HPL com 10 mm de espessura - G25JDL29

Especificação
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDL29

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JDL29
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9
  • Largura (polegadas)34
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul