Publicar produtos
Grab bar folding 28in - G41JCS10

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Traduzido por Google,

Barra de segurança dobrável com junta reforçada - G41JCS10

Especificação
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG41JCS10
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)113
  • Profundidade (mm)234
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul