Publicar produtos
Grab bar corner left - G55JBL19

Grab bar corner left - G55JBL19

Traduzido por Google,

Barra de segurança, canto 90°, esquerda - G55JBL19

Especificação
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G25JAS01 15 3/16x2 3/4x3 3/16 1.8 449.7
    G25JAS02 19 3/16x2 3/4x3 3/16 2.2 449.7
    G25JAS03 21 3/16x2 3/4x3 3/16 2.5 449.7
    G25JAS04 27 3/16x2 3/4x3 3/16 3.3 449.7
    G25JAS05 33 3/16x2 3/4x3 3/16 3.8 449.7
    G25JAS06 35 3/16x2 3/4x3 3/16 4.7 449.7
    G25JAS07 39 3/16x2 3/4x3 3/16 5.8 449.7
    G25JAS08 45 3/16x2 3/4x3 3/16 5.5 330.7
    G25JAS09 51 3/16x2 3/4x3 3/16 6.2 330.7- G55JBL19

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JBL19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul