Publicar produtos
Corner safety support 43in - G55JBS09

Corner safety support 43in - G55JBS09

Traduzido por Google,
Suporte de segurança de canto em tubo AISI 304 de aço inoxidável sem costura, com acabamento acetinado - G55JBS09
Especificação
  • Corner safety support, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBS09
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JBS09
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)55
  • Profundidade (polegadas)43
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul