Publicar produtos
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Traduzido por Google,

Banco dobrável reversível da banheira de HPL bariátrico com armação de aço inoxidável. Tampo do assento HPL de 16 mm com pés niveladores - G55JDS35

Especificação
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JDS35
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Largura (polegadas)31
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul