Publicar produtos
Grab bar Stainless Steel 48in (center on center) - G57JAS09

Grab bar Stainless Steel 48in (center on center) - G57JAS09

Traduzido por Google,

A linha de inox da Ponte Giulio foi fabricada com múltiplas opções de acabamento, dando a você a possibilidade de criar um espaço personalizado para seus clientes. Todo o nosso aço inox foi projetado especificamente para ambientes úmidos e áreas de alto tráfego, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. - G57JAS09

Especificação
  • Straight grab bar

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS09

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG57JAS09
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)3.13
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul