Publicar produtos
L-shaped safe shower column - H51GJR03

L-shaped safe shower column - H51GJR03

Traduzido por Google,
Coluna de duche segura com corpo em aço inoxidável - H51GJR03
Especificação
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm., Equipped with water inlet system "Double Water Inlet". Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR03
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH51GJR03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosShower colums
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)919
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)513
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia