Publicar produtos
L-shaped safe shower set - H51GOL01

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Traduzido por Google,
Conjunto de duche seguro com corpo em aço inoxidável - H51GOL01
Especificação
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH51GOL01
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtos Safe shower set
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)735
  • Largura (mm)469
  • Profundidade (mm)204
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia