Publicar produtos
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
    Porcher

    Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Barra de Chuveiro Aqua L3 Set 60 3J Chr
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD6046
    • Familia de productoAQUA
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)603
    • Largura (mm)156
    • Profundidade (mm)181
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.416
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Europa
    France