Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/be51d336-236a-4afc-a3c3-9241f5e4e46c
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Ulysse Ens Meuble 60Cm 2 Port Blc Brill
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Ulysse Ens Meuble 60Cm 2 Port Blc Brill
Traduzido por Google,
Vista original
Conjunto de Móveis Ulysse 60cm 2 Port Blc Brill
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E3255
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Pack (Basin & Furniture)
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
138
Largura (mm)
609
Profundidade (mm)
449
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
34.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 Descrição
Wash basin systems
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar