Publicar produtos
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
    Porcher

    Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri

    2.8 de 5 estrelas2.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conjunto de móveis Ulysse 80cm 2 gavetas Blc Bri
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3258
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosPack (Basin & Furniture)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)138
    • Largura (mm)814
    • Profundidade (mm)450
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)39.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France