Publicar produtos
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lavatório PMR 65 x 55 cm - Sem transbordamento
    Especificação
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE7657
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)200
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France