Publicar produtos
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Porcher

    BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet

    Traduzido por Google,
    Vidoir a pé saída horizontal - Peso: 31 kg
    Especificação
    • BRENTA - Vidoir on foot horizontal outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ3772
    • Familia de productoBRENTA
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)535
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)460
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)30.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France