Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Traduzido por Google,
Vista original
Cuba elevada sem saída horizontal de flange - Com orifícios de aba
Descarregar
Especificação
Especificação
ULYSSE - Raised bowl without flange horizontal outlet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P0066
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Toilets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
830
Largura (mm)
385
Profundidade (mm)
700
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição
WC pans
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Título CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Descarregar
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Descarregar