Publicar produtos
MATURA - Angle Sink
MATURA - Angle Sink
    Porcher

    MATURA - Angle Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de Ângulo - 70 x 70 x 99 cm
    Especificação
    • MATURA - Angle Sink
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0938
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)776
    • Profundidade (mm)255
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Europa
    France