Publicar produtos
Matura Rec 90X90 A Enc Blanc
Matura Rec 90X90 A Enc Blanc
    Porcher

    Matura Rec 90X90 A Enc Blanc

    Traduzido por Google,
    Matura Rec 90X90 A Branco Enc
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP3226
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosShower Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)899
    • Profundidade (mm)898
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa
    France