Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/4c838679-53be-4611-857d-634bc749cc17
Início
Categorias
Sanitários
Caixa Acoplada
Self-supporting flush mount tank
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Self-supporting flush mount tank
Traduzido por Google,
Vista original
Tanque embutido com estrutura de suporte autoportante - Ancoragens de piso incluídas (pinos X6)
Descarregar
Especificação
Especificação
Self-supporting flush mount tank
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P6553
Familia de producto
SANS
Grupo de produtos
Toilet Cisterns
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
180
Largura (mm)
350
Profundidade (mm)
1080
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
21
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Caixa Acoplada
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Descrição
WC cisterns
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
hansgrohe
01023XXX iFrame universal Concealed cistern 1150 for wall hung WC, SASO
Descarregar
LAUFEN
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
Descarregar
SIAMP Deutschland
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
Descarregar
Laufen-FI
PRO GUEST WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Descarregar
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Descarregar
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Descarregar