Publicar produtos
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc
    Porcher

    Matura2 Lav 60X55 1T Avec Tp Blanc

    Traduzido por Google,
    Matura2 Lav 60X55 1T com Tp Branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS2219
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Largura (mm)599
    • Profundidade (mm)552
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)17.598
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    France