Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/fd8f12c1-16c5-43f6-a903-9cfdef79c365
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Service Poste Eau 46X38 Avec Grille
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Service Poste Eau 46X38 Avec Grille
4.2
(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Posto de Água 46X38 Com Grade
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S5939
Familia de producto
SERVICE
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-04-03
Número de edição
1
Altura (mm)
373
Largura (mm)
455
Profundidade (mm)
395
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
36.33
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Descrição
Ceramic sinks
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar