Publicar produtos
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Traduzido por Google,
    Olyos Com Evier C3 Bec Perfil Chr
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD1192
    • Familia de productoOLYOS
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)263
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.312
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps