Publicar produtos
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE -Furniture & washbasin-plan

    Traduzido por Google,
    Plano de móveis e lavatório - 71 x 45 x (A) 85,5 cm
    Especificação
    • ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0541
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)930
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)23.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText