Publicar produtos
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    Traduzido por Google,
    30 x 23,5 x (A) 150 cm -
    Especificação
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0566
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1530
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)330
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)18.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniclassCasework