Publicar produtos
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Traduzido por Google,
    Móveis e lavatório - 61 x 45 x (A) 56,5 cm Peso : 32,5 kg
    Especificação
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3256
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)740
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)22.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units

    Disponibilidade da região

    Europa