Publicar produtos
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding

    Traduzido por Google,
    Mictório com alimentação aparente - 57 x 31 cm
    Especificação
    • AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE5706
    • Familia de productoAXIF PLUS
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)335
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)570
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals