Publicar produtos
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

Traduzido por Google,

O design direto do mictório Branham traz estilo e funcionalidade KOHLER para qualquer aplicação. Construído em porcelana vítrea durável, está disponível em uma paleta de cores KOHLER para complementar qualquer decoração.

Características

  • Mictório de lavagem de box completo
  • 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf)
  • A borda do mictório é instalada abaixo do nível do piso para facilitar a limpeza ao redor do dispositivo
  • As paredes laterais de comprimento total fornecem privacidade adicional
  • Armadilha externa
  • Espátula traseira de 3/4" (19 mm)

Material

  • porcelana vítrea

Instalação

  • Substitui K-4920-R

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25039-R
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosBranham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44.45
  • Largura (polegadas)18.3
  • Profundidade (polegadas)17.4
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals