Publicar produtos
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Traduzido por Google,
    Saída horizontal da tigela - Peso: 19,9 kg
    Especificação
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8258
    • Familia de productoHERCULE
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)359
    • Largura (mm)655
    • Profundidade (mm)395
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)19.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets