Publicar produtos
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc
    Porcher

    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat Avec Ab Blanc

    Traduzido por Google,
    Ulysse Pack Sh Dc Al Lat com Ab Branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE9056
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)399
    • Largura (mm)358
    • Profundidade (mm)634
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems