Publicar produtos
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Traduzido por Google,
    Bandeja de lavagem 75 x 61 cm - Peso: 36 kg
    Especificação
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ3500
    • Familia de productoLAGO
    • Grupo de produtos Shower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)380
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)34.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa