Publicar produtos
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Porcher

    ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm

    Traduzido por Google,
    Base de duche 120 x 90 cm
    Especificação
    • ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0055
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtos Shower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa