Publicar produtos
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Traduzido por Google,
    Recipiente sem flange 52 x 35,4 cm - Peso: 14 kg Para ser montado com um par de parafusos intertravados não fornecidos ou uma estrutura de suporte simples ou estrutura de suporte / tanque embutido
    Especificação
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0067
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosToilets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)355
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)370
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)15.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa