Publicar produtos
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Traduzido por Google,
Pé para altura 50 cm - Peso: 19 kg
Especificação
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP2002
  • Familia de productoCIRCULAIRE
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)190
Ligações
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties